WIKA-Karriereportal
WIKA WIKA
Zurück zur Übersicht
Typ TC50

Oberflächen-Thermoelement

Ausgewählte Dokumente
Datenblatt TE 65.50 Datenblatt AC 80.30 Betriebsanleitung Zusatz-Betriebsanleitung #1 Zusatz-Betriebsanleitung #2 Zusatz-Betriebsanleitung #3 Spezialdokumentation

Anwendungen

  • Erfassung von Oberflächentemperaturen an planen Oberflächen oder an Rohren im Industrie- und Laborbereich

Leistungsmerkmale

  • Sensorbereiche -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Leicht austauschbar, Schutzrohr nicht notwendig
  • Zum Anschrauben, Anschweißen oder mit Spannband
  • Kabel aus PVC, Silikon, PTFE oder Glasseide
  • Explosionsgeschützte Ausführungen

Beschreibung

Fühler
Bei den Ausführungen für plane Oberflächen ist der Fühler in einen Kontaktblock eingebaut. Dieser kann an die Behälteroberfläche angeschraubt oder angeschweißt werden. Ausführungen für Rohre werden mit einem Spannband befestigt.

Kabel
Zur Anpassung an die jeweils herrschenden Umgebungsbedingungen stehen verschiedene Isolationsmaterialen zur Verfügung. Das Kabelende ist anschlussfertig konfektioniert, optional mit montiertem Stecker oder mit angeschlossenem Feldgehäuse.