Portale Carriere WIKA
WIKA WIKA
Torna alla lista
Modello TC50

Termocoppia per misure superficiali

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 65.50 Scheda tecnica AC 80.30 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3 Documentazione speciale

Applicazioni

  • Per la misura di temperature superficiali su superfici piane o tubi, sia in laboratorio che in applicazioni industriali

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
  • Facilmente sostituibile, senza necessità del pozzetto termometrico
  • Per collegamento a vite, saldatura o tramite un espansore
  • Cavo in PVC, silicone, PTFE o fibra di vetro
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Sonda
Nelle varianti per superfici piane, il sensore è dotato di un blocchetto di contatto. Questo può essere avvitato o saldato alla superficie del serbatoio. Le versioni per tubazioni vengono sono fissate tramite un espansore.

Cavo
Sono disponibili vari materiali isolanti per adattarsi alle particolari condizioni ambientali. Il terminale del cavo è pronto per il collegamento ma può essere dotato anche di un connettore od essere connesso ad una custodia da campo, come opzione.