Portal de carreiras WIKA
WIKA WIKA
Voltar para a visão geral
Modelo TC50

Termopar de superfície

Documentos selecionados
Data sheet TE 65.50 Data sheet AC 80.30 Instruções de operação Instruções operacionais adicionais #1 Instruções operacionais adicionais #2 Instruções operacionais adicionais #3 Documentação especial

Aplicações

  • Para medir temperaturas de superfície em superfícies planas ou tubos, tanto em aplicações laboratoriais como industriais

Características especiais

  • Faixas do sensor -40 ... +1.200 °C [-40 ... +2.192 °F]
  • Facilmente trocado, sem necessidade de poço termométrico
  • Para aparafusar, soldar ou usar cinta de aperto
  • Cabo de PVC, silicone, PTFE ou fibra de vidro
  • Versões protegidas contra explosão

Descrição

Sondar
Nas variantes para superfícies planas, o sensor é montado dentro de um bloco de contato. Isto pode ser parafusado ou soldado na superfície do vaso. As variantes para tubos são fixadas com uma cinta de aperto.

Cabo
Existem vários materiais isolantes disponíveis para atender a quaisquer condições ambientais específicas. A extremidade do cabo está pronta para conexão, mas também pode ser equipada com um plugue ou conectada a uma caixa de campo, como opção.