Om oppervlaktetemperaturen op platte oppervlakte of leidingen te meten, zowel in laboratorium- als industriële toepassingen
Bijzondere eigenschappen
Sensorbereiken -40 ... +1.200 °C (-40 ... +2.192 °F)
Eenvoudig vervangen, geen thermowell nodig
Voor schroefverbindingen, lassen of gebruik van een aanspanningsband
Kabel van pvc, silicone, PTFE of glasvezel
Explosiebeveiligde versies
>
Omschrijving
Voeler In de varianten voor platte oppervlakken is de sensor in een contactblok aangebracht. Dit kan op het oppervlak van het vat worden geschroefd of gelast. Varianten voor leidingen worden met behulp van een aanspanningsband vastgezet.
Kabel Er zijn diverse isolatiematerialen verkrijgbaar voor elke specifieke omgevingsomstandigheid. Het kabeleinde is kant en klaar voor aansluiting, maar kan optioneel ook van een stekker worden voorzien of op een veldbehuizing worden aangesloten.