Карьерный портал WIKA
WIKA WIKA
Назад к обзору
Модель TC50

Поверхностная термопара

Избранные документы
Типовой лист TE 65.50 Типовой лист AC 80.30 Руководство по эксплуатации Дополнительное руководство по эксплуатации #1 Дополнительное руководство по эксплуатации #2 Дополнительное руководство по эксплуатации #3 Специальная документация

Области применения

  • Для измерения температуры плоских поверхностей или поверхностей труб, как в лабораторных, так и в промышленных условиях

Особенности

  • Диапазоны измерений датчика: от -40 до 1 200 °C (от -40 до 2 192 °F)
  • Простота замены, нет необходимости в защитных гильзах
  • Для вкручивания, приварки или с креплением при помощи хомута
  • Материалы изоляции кабеля: ПВХ, силикон, ПТФЭ или стекловолокно
  • Взрывозащищенные версии

Описание

Щуп
В термопарах для измерения температуры плоских поверхностей датчик встроен в контактный блок. Он монтируется на поверхность путем привинчивания или приваривания. Варианты для труб крепятся при помощи хомута.

Кабель
Поставляются различные изоляционные материалы, подходящие для любых условий окружающей среды. Конец кабеля готов к подключению, но по желанию заказчика может быть оснащен штекером или подключен к полевому корпусу.