Die Temperaturtransmitter Typen OTMT84, OTMT85 mit FOUNDATION™ Fieldbus- oder PROFIBUS® PA-Kommunikation verfügen über einen Universaleingang für Temperaturmessungen mit Widerstandsthermometern, Thermoelementen, Widerstands- und Spannungsgebern, die mit oder ohne kundenspezifischer Linearisierung möglich sind. Es können Differenz-, Mittelwert- oder redundante Temperaturmessungen durchgeführt werden.
Die Temperaturtransmitter zeichnen sich durch ihre Zuverlässigkeit, Langzeitstabilität, hohe Genauigkeit und erweiterte Diagnoseoptionen aus.
Der OTMT85 ist bei FOUNDATION™ Fieldbus mit LAS-Funktion (Link Active Scheduler) und PID-Regler verfügbar. Diese Funktionen ermöglichen vom Master unabhängige Regelungsfunktionen im Feldgerät.
Die Temperaturtransmitter Typen OTMT84, OTMT85 haben einen polaritätsunabhängigen Busanschluss. Aufgrund der kleinen Bauform sind die Temperaturtransmitter für den Einbau in Anschlussköpfe Form B nach DIN EN 50446 geeignet.
Ausgeliefert werden die Temperaturtransmitter mit einer Werkskonfiguration oder konfiguriert nach Kundenvorgabe im Rahmen der Konfigurationsmöglichkeiten.