FOUNDATION™ 필드버스 또는 PROFIBUS® PA 통신을 지원하는 온도 트랜스미터 모델 OTMT84 및 OTMT85는 저항 온도계, 열전대, 저항 센서 및 전압 소스를 사용한 온도 측정을 위한 범용 입력이 있으며, 고객별 선형화 여부에 관계없이 사용할 수 있습니다. 차동, 평균 또는 중복 온도 측정을 실현할 수 있습니다.
온도 트랜스미터는 신뢰성, 장기 안정성, 높은 정확도 및 확장된 진단 옵션이 특징입니다.
FOUNDATION™ 필드버스의 경우, OTMT85는 LAS 기능(링크 액티브 스케줄러) 및 PID 컨트롤러와 함께 사용할 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 현장 기기에서 마스터 독립적인 규정을 적용할 수 있습니다.
OTMT84, OTMT85 온도 트랜스미터 모델에는 극성에 독립적인 버스 연결부가 있습니다. 온도 트랜스미터는 크기가 작기 때문에 DIN EN 50446에 따라 B형 연결 헤드에 장착하는 데 적합합니다.
온도 트랜스미터는 공장 출하 시 기본 구성으로 제공되거나 주어진 한도 내에서 고객 사양에 따라 구성됩니다.