Modele przetworników temperatury OTMT84 i OTMT85 z komunikacją FOUNDATION™ Fieldbus lub PROFIBUS®PA posiadają uniwersalne wejście do pomiarów temperatury za pomocą termometrów rezystancyjnych, termopar, czujników rezystancyjnych i źródeł napięcia, które są możliwe z lub bez linearyzacji specyficznej dla klienta. Możliwe są pomiary różnicowe, średnie lub redundantne.
Przetworniki temperatury charakteryzują się niezawodnością, długoterminową stabilnością, wysoką dokładnością i rozszerzonymi opcjami diagnostycznymi.
Dla magistrali FOUNDATION™ Fieldbus, OTMT85 jest dostępny z funkcją LAS (Link Active Scheduler) i regulatorem PID. Funkcje te pozwalają na niezależne od urządzenia nadrzędnego regulacje w instrumencie polowym.
Modele przetworników temperatury OTMT84, OTMT85 posiadają niezależne od biegunowości połączenie magistrali. Ze względu na niewielkie wymiary, przetworniki temperatury nadają się do montażu w głowicach przyłączeniowych typu B zgodnie z normą DIN EN 50446.
Przetworniki temperatury są dostarczane z fabryczną konfiguracją lub konfigurowane zgodnie ze specyfikacją klienta w podanych granicach.