I trasmettitori di temperatura modelli OTMT84 e OTMT85 con protocollo di comunicazione FOUNDATION™ Fieldbus o PROFIBUS® PA sono dotati di un ingresso di tipo universale per le misure di temperatura con termoresistenze, termocoppie, sensori a resistenza e sorgenti di tensione, possibili con o senza una linearizzazione specifica del cliente. Sono disponibili le funzioni di differenza, media e ridondanza delle misure di temperatura.
I trasmettitori di temperatura sono caratterizzati dalla loro affidabilità, stabilità a lungo termine, alta precisione e opzioni diagnostiche estese.
Per il FOUNDATION™ Fieldbus, l'OTMT85 è disponibile con funzionalità LAS (Link Active Scheduler) e controller PID. Queste funzionalità consentono le regolazioni master-independent direttamente nello strumento da campo.
I trasmettitori di temperatura dei modelli OTMT84, OTMT85 hanno una connessione bus indipendente dalla polarità. Grazie alle loro piccole dimensioni, i trasmettitori di temperatura sono adatti al montaggio in teste di connessione di forma B secondo la norma DIN EN 50446.
I trasmettitori di temperatura sono consegnati con una configurazione di fabbrica o configurati secondo le specifiche del cliente entro i limiti indicati.