Les transmetteurs de température OTMT84 et OTMT85 avec communication FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS® PA disposent d'une entrée universelle pour les mesures de température avec des thermomètres à résistance, des thermocouples, des capteurs à résistance et des sources de tension, qui sont possibles avec ou sans linéarisation spécifique au client. Des mesures de température différentielle, moyenne ou redondante peuvent être réalisées.
Les transmetteurs de température se caractérisent par leur fiabilité, leur stabilité à long terme, leur précision élevée et leurs options de diagnostic étendues.
Pour FOUNDATION™ Fieldbus, le type OTM85 est disponible avec fonctionnalité LAS (Link Active Scheduler - programmateur lien actif) et régulateur PID. Ces fonctionnalités permettent des réglages indépendants du maître sur l'instrument de terrain.
Les transmetteurs de température types OTMT84, OTMT85 ont une connexion bus indépendante de la polarité. Du fait de leurs dimensions réduites, les transmetteurs de température sont adaptés à une installation dans des têtes de raccordement forme B selon la norme DIN EN 50446.
Les transmetteurs de température sont livrés avec une configuration d'usine ou configurés selon les spécifications du client dans les limites indiquées.