De types OTMT84 en OTMT85 temperatuurtransmitters met FOUNDATION™ Fieldbus of PROFIBUS® PA-communicatie hebben een universele ingang voor temperatuurmetingen met weerstandsthermometers, thermokoppels, weerstandssensoren en spanningsbronnen, die mogelijk zijn met of zonder klantspecifieke linearisatie. Er kunnen drukverschil-, gemiddelde of redundantietemperaturmetingen worden doorgevoerd.
De temperatuurtransmitters worden gekenmerkt door hun betrouwbaarheid, stabiliteit op lange termijn, hoge nauwkeurigheid en uitgebreide diagnosemogelijkheden.
Voor FOUNDATION™ Fieldbus is de OTMT85 verkrijgbaar met LAS-functionaliteit (Link Active Scheduler) en PID-regelaar. Deze functies zorgen voor master-onafhankelijke reguleringen in het veldinstrument.
De types OTMT84, OTMT85 temperatuurtransmitters hebben een polariteitsonafhankelijke busaansluiting. Door hun geringe afmetingen zijn de temperatuurtransmitters geschikt voor montage in aansluitkoppen van vorm B volgens DIN EN 50446.
De temperatuurtransmitters worden geleverd met een fabrieksconfiguratie of binnen de opgegeven grenzen geconfigureerd volgens klantspecificaties.