Durchflussschalter
Für Nasssprinkleranlagen, mit einstellbarer Zeitverzögerung
Anwendungen
Erkennen des Durchflusses in Nasssprinkleranlagen bei Auslösen des Sprinklers
Leistungsmerkmale
- Einstellbarer Zeitverzögerungsmechanismus, um Fehlalarme bei Wasserstößen zu vermeiden
- Manipuliersichere Abdeckung verhindert unbefugten Zugriff auf die Schaltpunkteinstellung
- Schutzart IP56/NEMA 4 ermöglicht den Innen- und Außeneinsatz des Gerätes
- Zwei Sätze von Mikroschaltern aktivieren das Bedienfeld und die lokalen Warntöne
- Zwei Kabelkanalöffnungen ermöglichen problemlose Verbindungen mit Klemmleisten
Beschreibung
Der Typ FSFD wurde entwickelt, um den Wasserfluss in Nasssprinkleranlagen bei Auslösen des Sprinklers zu erkennen. Der Durchflussschalter ist mit einem pneumatischen Zeitverzögerungsmechanismus ausgestattet, der über einen Einstellregler von 0 ... 70 Sekunden eingestellt werden kann, um Fehlalarme bei Wasserstößen zu vermeiden.
Die manipuliersicheren Schrauben auf der Abdeckung verhindern unbefugten Zugriff auf die Schaltpunkteinstellung. Die robuste Bauform mit Schutzart IP56/NEMA4 eignet sich für Innen- und Außenanwendungen. Für eine fehlerfreie Installation wird die Durchflussrichtung auf dem Gehäuse und auf dem Sattel angegeben.
Typ FSFD verfügt über zwei Kabelkanalöffnungen für zwei Sätze von SPDT-Schaltern (Form C) in einer gesicherten Klemmleiste, die eine direkte elektrische Verbindung zu Schalttafeln und lokalen Warntönen ermöglicht.
Da der Durchflussschalter für Rohrgrößen von 2 ... 8" in verschiedenen Rohrwandstärken verfügbar ist, stellt er eine Komplettlösung für Bauprojekte dar.
Der Typ FSFD wurde für eine verbesserte Empfindlichkeit und Wiederholbarkeit des Schaltpunktes entwickelt und verfügt über UL- und FM-Zertifizierungen.