FSFD 모델은 스프링클러가 작동된 후 습식 스프링클러 시스템의 물 흐름을 감지하기 위해 개발되었습니다. 유량 스위치는 공압 시간 지연 메커니즘이 장착되어 있으며, 물의 급격한 변화 중 잘못된 알람을 방지하기 위해 조절 다이얼을 통해 0~70초 범위 내에서 설정할 수 있습니다.
커버의 변조 방지 나사는 스위치 포인트 설정에 무단으로 접근하는 것을 방지합니다. IP56/NEMA 4 방수방진 기능을 갖춘 견고한 설계로 실내 및 실외 환경에 적합합니다. 오류 없는 설치를 위해 케이스와 안장에 흐름 방향이 표시되어 있습니다.
FSFD 모델에는 퓨즈형 단자대에 두 세트의 SPDT 스위치(C형)를 위한 두 개의 케이블 덕트 구멍이 있어 제어 패널과 로컬 음향 경고에 직접 전기적으로 연결할 수 있습니다.
유량 스위치는 2 ~ 8인치의 파이프 크기에 맞게 설계되었기 때문에 다양한 배관 스케줄에서 8인치까지 다양한 배관 스케줄에 맞게 설계되었으므로 건설 프로젝트를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
FSFD 모델은 스위치 포인트의 감도 및 반복성을 개선하도록 설계되었으며 UL 및 FM 인증을 받았습니다.