Debietschakelaar
Voor natte sprinklersystemen, met verstelbare tijdsvertraging
Toepassingen
Detectie van de stroming in natte sprinklersystemen zodra de sprinkler geactiveerd is
Bijzondere eigenschappen
- Verstelbaar tijdsvertragingsmechanisme om valse alarmen tijdens waterpieken te voorkomen
- Manipulatiebestendig deksel voorkomt ongeautoriseerde toegang tot de schakelpuntinstelling
- Spatwaterdichtheid conform IP56/NEMA 4 zodat het instrument zowel binnen als buiten kan worden gebruikt
- Twee sets microschakelaars activeren het regelpaneel en de lokale hoorbare waarschuwingen
- Twee openingen in de kabelgoot zorgen voor eenvoudige aansluitingen op klemmenblokken
Omschrijving
Het type FSFD is bedoeld om zodra de sprinkler geactiveerd is de waterstroom in natte sprinklersystemen te detecteren. De stromingsschakelaar is voorzien van een pneumatisch tijdsvertragingsmechanisme dat via een verstelbare wijzerplaat van 0 ... 70 seconden kan worden ingesteld om valse alarmen tijdens waterpieken te voorkomen.
De manipulatiebestendige schroeven op het deksel voorkomen ongeautoriseerde toegang tot de schakelpuntinstelling. Het robuuste ontwerp, met beschermingsgraad IP56/NEMA 4, is geschikt voor binnen- en buitentoepassingen. Voor een foutloze installatie is de stroomrichting aangegeven op de behuizing en op het zadel.
Het type FSFD heeft twee openingen in de kabelgoot voor twee sets SPDT-schakelaars (vorm C) in een gezekerd klemmenblok, wat voor een directe elektrische aansluiting aan regelpanelen en lokale hoorbare waarschuwingen zorgt.
Omdat de stromingsschakelaar bedoeld is voor leidingmaten 2 ... 8" in diverse leidingschema's, biedt hij een complete oplossing voor bouwprojecten.
Het type FSFD is ontworpen voor verbeterde gevoeligheid en herhaalbaarheid van het schakelpunt en beschikt over UL- en FM-certificeringen.