Przełącznik przepływu
Do mokrych instalacji tryskaczowych, z regulowanym opóźnieniem czasowym
Zastosowanie
Wykrywanie przepływu w mokrych systemach tryskaczowych po uruchomieniu tryskacza
Specjalne właściwości
- Regulowany mechanizm opóźnienia czasowego w celu uniknięcia fałszywych alarmów podczas skoków wody
- Osłona antysabotażowa zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do ustawień punktu przełączania.
- Stopień ochrony IP56/NEMA 4 umożliwia korzystanie z urządzenia w pomieszczeniach i na zewnątrz.
- Dwa zestawy mikroprzełączników aktywują panel sterowania i lokalne ostrzeżenia dźwiękowe
- Dwa otwory na kanały kablowe umożliwiają łatwe podłączenie do listew zaciskowych
Opis
Model FSFD został opracowany do wykrywania przepływu wody w mokrych systemach tryskaczowych po uruchomieniu tryskacza. Przełącznik przepływu jest wyposażony w pneumatyczny mechanizm zwłoki czasowej, który można ustawić w zakresie od 0 do 70 sekund za pomocą pokrętła regulacyjnego, aby uniknąć fałszywych alarmów podczas wezbrań wody.
Zabezpieczone przed manipulacją śruby na pokrywie zapobiegają nieuprawnionemu dostępowi do ustawienia punktu przełączania. Solidna konstrukcja o stopniu ochrony IP56/NEMA 4 nadaje się do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. W celu zapewnienia bezbłędnej instalacji kierunek przepływu jest wskazany na obudowie i siodełku.
Model FSFD ma dwa otwory w kanale kablowym dla dwóch zestawów przełączników SPDT (typ C) w listwie zaciskowej z bezpiecznikami, która zapewnia bezpośrednie połączenie elektryczne z panelami sterowania i lokalne ostrzeżenia dźwiękowe
Ponieważ przełącznik przepływu jest przeznaczony do rur o rozmiarach od 2 do 8 cali w różnych zestawieniach rur, stanowi kompletne rozwiązanie dla projektów budowlanych.
Model FSFD został zaprojektowany z myślą o lepszej czułości i powtarzalności punktu przełączania i posiada certyfikaty UL i FM.