Débitmètre
Pour les systèmes d'arrosage, avec une temporisation réglable.
Applications
- Détection du débit dans les systèmes d'arrosage une fois que l'arroseur a été déclenché
Particularités
- Mécanisme de temporisation réglable pour éviter les fausses alarmes lors de coups de bélier.
- Le couvercle inviolable empêche tout accès non autorisé au réglage du point de commutation.
- L’indice de protection IP56/NEMA 4 permet d'utiliser l'instrument à l'intérieur et à l'extérieur.
- Deux jeux de microcontacts activent le panneau de commande et les avertissements sonores locaux.
- Deux ouvertures pour le passage des câbles facilitent les connexions aux borniers.
Description
Le modèle FSFD a été développé pour détecter le débit d'eau dans les systèmes d'arrosage une fois que l'arroseur a été déclenché. Le débitmètre est équipé d'un mécanisme de temporisation pneumatique qui peut être réglé de 0 .... 70 secondes par le biais d'une molette de réglage afin d'éviter les fausses alarmes lors de coups de bélier.
Les vis inviolables du couvercle empêchent tout accès non autorisé au réglage du point de commutation. La conception robuste, avec une protection contre les intrusions IP56/NEMA4, convient aux applications intérieures et extérieures. Pour une installation sans erreur, le sens du débit est indiqué sur le boîtier et sur la selle.
Le modèle FSFD est doté de deux ouvertures de passage de câbles pour deux jeux d'interrupteurs SPDT (forme C) dans un bornier à fusibles, ce qui permet une connexion électrique directe aux panneaux de commande et aux avertisseurs sonores locaux.
Le débitmètre étant conçu pour des tuyauteries de 2 ... 8" dans différents schémas de tuyauterie, il constitue une solution complète pour les projets de construction.
Le modèle FSFD a été conçu pour améliorer la sensibilité et la répétabilité du point de commutation et est certifié UL et FM.