Реле расхода
Для водяных спринклерных систем, с регулируемой задержкой времени
Применения
Обнаружение потока в водяных спринклерных системах после срабатывания спринклера
Особенности
- Регулируемый механизм задержки по времени для предотвращения ложных срабатываний во время скачков давления воды
- С помощью крышки с защитой от несанкционированного доступа к настройке точки переключения
- Благодаря защите от проникновения IP56/NEMA 4 возможна эксплуатация прибора как в помещении, так и на открытом воздухе
- Два набора микровыключателей активируют панель управления и местные звуковые сигналы
- За счет двух отверстий для кабельных каналов обеспечивается простота подключения к клеммным колодкам
Описание
Модель FSFD разработана для обнаружения потока воды в водяных спринклерных системах после срабатывания спринклера. Реле расхода оснащено пневматическим механизмом задержки времени, настройка возможна в диапазоне 0 ... 70 секунд с помощью регулировочного диска во избежание ложных срабатываний при скачках давления воды.
Благодаря винтам с защитой от вскрытия на крышке предотвращается несанкционированный доступ к настройкам точки переключения. Прочная конструкция с защитой от проникновения IP56/NEMA 4 подходит для применения как в помещениях, так и вне помещений. Для безошибочной установки направление потока указано на корпусе и на седле.
Модель FSFD оснащена двумя отверстиями кабельных каналов для двух комплектов однополюсных переключателей на два направления (форма C) в клеммном блоке с предохранителем, за счет которого обеспечивается прямое электрическое соединение с панелями управления и местными звуковыми оповещениями.
Поскольку реле расхода рассчитано на трубы размером от 2 до 8 дюймов в различных схемах трубопроводов, оно представляет собой комплексное решение для строительных проектов.
Модель FSFD разработана для повышения чувствительности и повторяемости точки переключения. В отношении нее предусмотрены сертификаты UL и FM.