Hydraulischer Ringkraftaufnehmer
Heavy-Duty-Ausführung bis 1.500 kN
Anwendungen
- Apparatebau
- Geotechnologie und Spezialtiefbau
- Vorrichtungsbau
- Sondermaschinenbau
- Mess- und Kontrolleinrichtungen
Leistungsmerkmale
- Messbereiche 0 ... 25 kN bis 0 ... 1.500 kN [5.620 lbf bis 337.213 lbf]
- Relative Linearitätsabweichung
- ±1,0 ... 1,6 % Fnom mit analogem Manometer,
- ±0,5 % Fnom mit Digitalmanometer oder Drucksensor
- Kolbenhub ≤ 0,8 mm [≤ 0,03 in]
- Betrieb ohne Hilfsenergie
- 5 Jahre Dichtheitsgarantie >
Beschreibung
Der hydraulische Ringkraftaufnehmer Typ F6154 in Heavy-Duty-Ausführung dient der Erfassung und Anzeige von Kräften in rauen Umgebungsbedingungen. Seine Messbereiche reichen von 25 kN bis 1.500 kN [5.620 lbf bis 337.213 lbf]. Anwendungen für die hydraulische Kraftmessung finden sich im Apparatebau, in der Geotechnologie und dem Spezialtiefbau, im Vorrichtungs- und Sondermaschinenbau sowie bei Mess- und Kontrolleinrichtungen.
Der Anbau des Anzeigegerätes kann optional mittels Kapillarleitung oder Messschlauch erfolgen. Dies ermöglicht das komfortable Ablesen des Messwerts. Darüber hinaus bietet der Messschlauch die Möglichkeit des „verlustfreien Trennens“, was einen Austausch des Anzeigegerätes ohne Ausbau der Kraftmesseinheit ermöglicht.
Die hydraulische Kraftmesstechnik nutzt eine Kolben-Gehäuse-Kombination mit verschiedenen Abdichtungen als Aufnehmereinheit. Die einwirkende Kraft ist das Produkt aus Fläche und Druck. Zur Kraftanzeige können Manometer, Drucksensoren oder Druckmessgeräte mit Kontakteinrichtung verwendet werden. Dabei kann die Skale des Anzeigegerätes in verschiedenen Einheiten ausgelegt werden, z. B. in N, kN, kg, t.
Dichtheitsgarantie
Die Garantie auf Dichtigkeit der hydraulischen Kraftmesseinheit wurde auf 5 Jahre erweitert. Voraussetzung hierfür ist natürlich der bestimmungsgemäße Einsatz der Kraftmesseinheit. Sollte in diesem Zeitraum ein Kraftaufnehmer undicht werden, wird dieser kostenlos instandgesetzt. Damit möchten wir die Qualität unserer hydraulischen Kraftaufnehmer und unser Vertrauen in die eigene Technik unterstreichen.