Hydraulinen rengasvoima-anturi
Vaativaan käyttöön tarkoitettu versio 1 500 kN:iin saakka
Sovellukset
- Laitevalmistus
- Geotekniikka ja perustussuunnittelu
- Testipenkit
- Erikoiskoneenrakennus
- Mittaus- ja tarkastuslaitteistot
Erikoisominaisuudet
- Mittausalueet 0 ... 25 kN - 0 ... 1 500 kN [5 620 lbf - 337 213 lbf]
- Suhteellinen lineaarisuusvirhe:
- ±1,0 ... 1,6 % Fnom analogisella painemittarilla varustettuna
- ±0,5 % Fnom digitaalisen painemittarin tai paineanturin kanssa
- Männän isku ≤ 0,8 mm [≤ 0,03 tuumaa]
- Toimii ilman virtalähdettä
- 5 vuoden vuototiiviystakuu >
Kuvaus
Mallin F6154 hydraulinen rengasvoima-anturi raskaaseen käyttöön mahdollistaa voiman mittauksen ja ilmaisemisen vaativissa teollisissa olosuhteissa. Sen mittaus vaihtelee 25 kN:stä 1 500 kN:iin [5 620 lbf:stä 337 213 lbf:iin]. Hydraulisen voimamittauksen käyttökohteita ovat laitevalmistus, geotekniikka, perustussuunnittelu, laite- ja koneenrakennus sekä mittaus- ja tarkastuslaitteet.
Näyttölaite voidaan valinnaisesti liittää anturiin kapillaariliittimellä tai mittaletkulla. Tämä mahdollistaa mitatun arvon vaivattoman lukemisen. Lisäksi mittaletkun käyttö mahdollistaa näyttölaitteen vaihtamisen ilman tarvetta purkaa voimamittauslaitetta.
Hydraulinen voimamittaus hyödyntää männän ja sylinterin yhdistelmää, jossa on erilaisia tiiviste- ja anturiyksiköitä. Syntyvä voima pinta-alan ja paineen tulos. Paineen ilmaisemiseen voidaan käyttää joko painemittareita, paineantureita tai paineenmittauslaitteita joissa on liitäntä. Voima voidaan ilmaista eri yksiköissä kuten N, kN, kg ja t.
Vuotamattomuustakuu
Hydraulisen voimanmittausyksikön tiiviyden takuuta pidennettiin 5 vuoteen. Edellytyksenä on tietenkin voimanmittausyksikön käyttötarkoitus. Jos voima-anturi alkaa vuotaa tämän ajan kuluessa, se korjataan maksutta. Tällä tavoin korostamme hydraulisten voima-antureidemme laatua ja luottamustamme omaan teknologiaamme.