Гидравлический кольцевой тензодатчик
Исполнение для высоких нагрузок до 1 500 кН
Применения
- Производство оборудования
- Геотехнология и специализированное проектирование фундаментов
- Изготовление фиксаторов и приспособлений
- Специальное машиностроение
- Системы измерения и управления
Особенности
- Диапазоны измерений: от 0 – 25 кН до 0 – 1 500 кН (от 5 620 фунт-силы до 337 213 фунт-силы)
- Относительная ошибка линеаризации:
- ±1,0 ... ±1,6 % Fnom с аналоговым манометром
- ±0,5 % Fnom при использовании цифрового манометра или датчика давления
- Ход поршня: ≤ 0,8 мм (≤ 0,03 дюйма)
- Работает без напряжения питания
- 5-летняя гарантия на герметичность >
Описание
Гидравлический кольцевой тензодатчик F6154 в сверхпрочном исполнении позволяет измерять и выводить на дисплей значения силы в суровых условиях окружающей среды. Диапазон измерений составляет от 25 кН до 1 500 кН (от 5 620 фунт-силы до 337 213 фунт-силы). Гидравлический метод измерения силы находит применение в производстве оборудования, в геотехнологии и специализированном фундаментостроении, в приборо- и спецмашиностроении, а также в системах измерения и управления.
По заказу возможно подключение индикаторного прибора с помощью капилляра или измерительного шланга. Таким образом обеспечивается удобство считывания измеренного значения. Кроме того, измерительный шланг обеспечивает возможность «разделения без потерь», что позволяет заменить индикаторный прибор без необходимости демонтажа устройства для измерения силы.
При гидравлическом методе измерения усилий в качестве чувствительного элемента используется комбинация поршня и корпуса с различными уплотнениями. Действующая сила равна произведению площади и давления. Для индикации давления возможно применение манометров, датчиков давления или приборов для измерения давления с контактными устройствами. Возможно выполнение шкалы индикатора в различных единицах измерения, например, в Н, кН, кг, т.
Гарантия на герметичность
Гарантия на герметичность гидравлического устройства для измерения силы продлена до 5 лет. Необходимым условием для этого является, разумеется, целевое использование устройства для измерения силы. Тензодатчик, который начал течь в течение данного периода, будет отремонтирован бесплатно. Таким образом, мы подчеркиваем качество своих гидравлических тензодатчиков и уверенность в своей технике.