Transdutor de força de anel hidráulico
Versão para serviço pesado até 1.500 kN
Aplicações
- Fabricação de equipamentos
- Geotecnologia e engenharia especializada de fundações
- Construção de gabaritos e acessórios
- Construção de máquinas especiais
- Sistemas de medição e controle
Características especiais
- Faixas de medição de 0 ... 25 kN a 0 ... 1.500 kN [5.620 lbf a 337.213 lbf]
- Erro de linearidade relativa:
- ±1.0 ... 1.6 % Fnomcom manômetro analógico
- ±0.5 % Fnom om manômetro digital ou sensor de pressão
- Curso do pistão ≤ 0,8 mm [≤ 0,03 pol.]
- Opera sem fonte de alimentação
- Garantia de estanqueidade de 5 anos >
Descrição
O transdutor de força de anel hidráulico modelo F6154 em design para serviço pesado permite a medição e exibição de forças em condições ambientais adversas. Sua medição varia de 25 kN a 1.500 kN [5.620 lbf a 337.213 lbf]. As aplicações para medição de força hidráulica podem ser encontradas na fabricação de equipamentos, em geotecnologia e engenharia especializada de fundações, na construção de dispositivos e máquinas especiais e também em sistemas de medição e controle.
A conexão do instrumento display pode, opcionalmente, ser feita através de um capilar ou mangueira de medição. Isto permite a leitura conveniente do valor medido. Além disso, a mangueira de medição oferece a possibilidade de “separação sem perdas”, o que permite a troca do instrumento de exibição sem a necessidade de desmontar a unidade de medição de força.
A medição de força hidráulica utiliza uma combinação de pistão-caixa com diferentes vedações como unidade de sensor. A força atuante é o produto da área pela pressão. Para a exibição da pressão, podem ser utilizados manômetros, sensores de pressão ou instrumentos de medição de pressão com dispositivos de contato. A escala do instrumento de exibição pode ser definida em várias unidades, por exemplo, em N, kN, kg, t.
Garantia de estanqueidade
A garantia de estanqueidade da unidade de medição de força hidráulica foi estendida para 5 anos. O pré-requisito para isso é, obviamente, o uso pretendido da unidade de medição de força. Um transdutor de força que comece a vazar dentro desse período será reparado gratuitamente. Dessa forma, estamos enfatizando a qualidade de nossos transdutores de força hidráulica e nossa confiança em nossa própria tecnologia.