Hydraulische ringkrachtopnemer
Zware uitvoering tot 1.500 kN
Toepassingen
- Productie apparatuur
- Geotechniek en gespecialiseerde funderingstechnieken
- Constructie van matrijzen en bevestigingsmiddelen
- Speciale machinebouw
- Meet- en controlesystemen
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 25 kN tot 0 ... 1.500 kN [5.620 lbf tot 337.213 lbf]
- Relatieve lineariteitsfout:
- ±1,0 ... 1,6 % Fnom met analoge manometer
- ±0,5 % Fnom met digitale manometer of druksensor
- Zuigerbeweging ≤ 0,8 mm [≤ 0,03 inch]
- Werkt zonder voedingsspanning
- 5 jaar garantie op lekdichtheid >
Omschrijving
Het type F6154 hydraulische ringkrachtopnemer in robuuste uitvoering maakt het meten en weergeven van krachten onder zware omgevingsomstandigheden mogelijk. Het meetbereik loopt van 25 kN tot 1.500 kN [5.620 lbf tot 337.213 lbf]. Toepassingen voor hydraulische krachtmeting zijn te vinden in de apparatenbouw, in de geotechniek en specialistische funderingstechniek, in de apparatenbouw en speciale machinebouw en bij meet- en regelsystemen.
De aansluiting van het afleesinstrument kan optioneel plaatsvinden via een capillair of meetslang. Hiermee kan de gemeten waarde gemakkelijk worden afgelezen. Bovendien biedt de meetslang de optie "scheiding zonder verlies", waardoor het afleesinstrument vervangen kan worden zonder de krachtmeeteenheid te demonteren.
Hydraulische krachtmeting maakt gebruik van een combinatie van zuiger en behuizing, met verschillende afdichtingen, als sensoreenheid. De werkende kracht is het product van de oppervlakte en de druk. Voor de weergave van de druk kunnen manometers, druksensoren of drukmeetinstrumenten met contactapparatuur worden gebruikt. De schaal van het afleesinstrument kan in verschillende eenheden worden gedefinieerd, bijv. in N, kN, kg, t.
Garantie op lekdichtheid
De garantie op lekdichtheid van de hydraulische krachtmeeteenheid werd verlengd tot 5 jaar. De voorwaarde hiervoor is natuurlijk het beoogde gebruik van de krachtmeeteenheid. Een krachtopnemer die binnen deze periode begint te lekken wordt gratis gerepareerd. Op deze manier benadrukken wij de kwaliteit van onze hydraulische krachtopnemers en ons vertrouwen in onze eigen technologie.