견고한 디자인의 모델 F6154 유압식 링 포스 트랜스듀서는 열악한 환경 조건에서도 힘을 측정하고 표시할 수 있습니다. 측정 범위는 25 kN 에서 1,500 kN [5,620 lbf 에서 337,213 lbf]입니다. 유압력 측정 어플리케이션은 장비 제조, 지질 공학 및 전문 기초 엔지니어링, 장치 및 특수 기계 제작, 측정 및 제어 시스템에서 찾을 수 있습니다.
디스플레이 기기의 커넥션은 선택적으로 캐필러리 또는 측정 호스를 사용하여 연결할 수 있습니다. 이를 통해 측정값을 편리하게 판독할 수 있습니다. 또한 측정 호스는 "손상 없는 분리"가 가능하여 힘 측정 장치를 분리할 필요 없이 디스플레이 기기를 교체할 수 있습니다.
유압력 측정은 다양한 씰이 있는 피스톤 케이스 조합을 센서 장치로 사용합니다. 작용하는 힘은 면적과 압력의 곱입니다. 압력 표시에는 압력 게이지, 압력 센서 또는 접촉식 장치가 있는 압력 측정기를 사용할 수 있습니다. 디스플레이 기기의 눈금은 N, kN, kg, t 등 다양한 단위로 정의할 수 있습니다.
누수 기밀성 보증
유압력 측정 장치의 누출 기밀에 대한 보증이 5년으로 연장되었습니다. 물론 이를 위한 전제 조건은 힘 측정 장치의 용도에 맞게 사용해야 한다는 것입니다. 이 기간 내에 누수가 시작되는 포스 트랜스듀서는 무상으로 수리해 드립니다. 이러한 방식으로 우리는 유압식 포스 트랜스듀서의 품질과 자체 기술에 대한 자신감을 강조하고 있습니다.