Testkoffer
Inkl. Digitalmanometer Typ CPG1200 oder CPG1500
Anwendungen
- Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche
- Kalibrierungen direkt vor Ort
- Wartungs- und Servicebereiche
- Druckprüfung
- Einfache Prüfdruckerzeugung vor Ort, im Labor oder in der Werkstatt
Leistungsmerkmale
- Einfache Datenübertragung via USB-Schnittstelle oder Bluetooth®
- Optionaler Datenlogger für bis zu 1 Millionen Datenpunkte
- Präzise Einstellung durch Feinregulierventil
- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Für jeden Druckbereich die passende Handprüfpumpe
Beschreibung
Als Ergänzung zu den Einzelgeräten CPG1200 und CPG1500 sind die Digitalmanometer auch als Teil eines Testkoffers erhältlich. Gemäß Kundenwunsch werden die Testkoffer in unterschiedlichen Ausführungen zusammengestellt. Alle Testkoffer werden in einem handlichen Koffer mit individuell angepassten Schaumstoffeinsätzen ausgeliefert.
Einsatzbereiche
Die Testkoffer sind das ideale Werkzeug für hydraulische oder pneumatische Überprüfung, Justage und Kalibrierung von mechanischen und elektronischen Druckmessgeräten durch Vergleichsmessungen oder Einstellen von Druckschaltern. Diese und weitere Prüfungen können stationär in Labor, Werkstatt oder vor Ort an der Messstelle schnell und zuverlässig stattfinden.
Mit den Testkoffern werden Wartung und Service umfassender, sicherer und flexibler. Die Testkoffer sind hochwertig verarbeitet, handlich und robust sowie für den Serviceeinsatz geeignet.
Software WIKA-Cal
Die gesammelten Daten aus dem Datenlogger des Digitalmanometers können kabellos per Bluetooth® zur weiteren Auswertung an die Kalibriersoftware WIKA-Cal übertragen werden. Die WIKA-Cal bietet neben einer PC-unterstützten Kalibrierung auch die Verwaltung der Kalibrier- undGerätedaten in einer SQL-Datenbank. Für den Datentransfer steht eine Bluetooth®-, oder USB-Schnittstelle zur Verfügung.