Тестовый комплект
С цифровым манометром CPG1200 или CPG1500
Применения
- Компании, оказывающие услуги по калибровке, и сфера обслуживания
- Калибровка непосредственно на объекте
- Объекты технического обслуживания и ремонта
- Испытание давлением
- Простота формирования испытательного давления на объекте, в лаборатории или в мастерской
Особенности
- Простота передачи данных через USB и Bluetooth®
- По отдельному заказу поставляется регистратор данных, рассчитанный на 1 миллион точек данных
- Точность регулировки с помощью клапана тонкой настройки
- Понятное и простое управление
- Испытательный насос для правой руки и любого диапазона давления
Описание
В дополнение к отдельным приборам CPG1200 и CPG1500 цифровой манометр также доступен в составе тестового комплекта. Тестовые комплекты собирают в различных вариантах в соответствии с требованиями заказчика. Все тестовые комплекты поставляются в виде удобного кейса с индивидуально подобранными вставками из вспененного материала.
Области применения
Тестовые комплекты представляют собой идеальный инструмент для гидравлических или пневматических испытаний, настройки и калибровки механических и электронных приборов для измерения давления путем сравнительных измерений или для настройки реле давления. Возможно быстрое и надежное проведение этих и других испытаний в лаборатории или мастерской, а также на месте проведения измерений.
Благодаря тестовым комплектам обеспечивается более комплексное, безопасное и универсальное техническое обслуживание. Тестовые комплекты отличаются высоким качеством исполнения, удобством и прочностью. Кроме того, они подходят для использования в сфере обслуживания.
Программное обеспечение WIKA-Cal
Возможна передача данных с регистратора цифрового манометра в программу калибровки WIKA-Cal по беспроводному каналу Bluetooth® для дальнейшей оценки. Помимо калибровки с помощью ПК, за счет WIKA-Cal также обеспечивается возможность управления данными калибровки и прибора в базе данных SQL. Для передачи данных поставляется интерфейс Bluetooth® или USB.