Case de teste
Inclui. manômetro digital modelo CPG1200 ou CPG1500
Aplicações
- Prestadores de serviços de calibração e testes
- Calibrações em campo
- Manutenção e centros de serviço
- Teste de pressão
- Geração simples de pressão de teste no local, no laboratório ou na oficina
Características especiais
- Transmissão simples de dados via interface USB ou Bluetooth®
- Registrador de dados opcional para até 1 milhão de pontos de dados
- Ajuste preciso por meio da válvula de ajuste fino
- Operação clara e simples
- A bomba de teste certa para cada faixa de pressão
Descrição
Como complemento aos instrumentos individuais CPG1200 e CPG1500, o manômetro digital também está disponível como parte de um caso de teste. De acordo com a necessidade do cliente, os casos de teste são montados em diferentes versões. Todos os casos de teste são entregues em um prático estojo com inserções de espuma adaptadas individualmente.
Áreas de aplicação
Os casos de teste são a ferramenta ideal para testes hidráulicos ou pneumáticos, ajuste e calibração de instrumentos de medição de pressão mecânicos e eletrônicos através de medições comparativas ou para configuração de pressostatos. Estes e outros testes podem ser realizados no laboratório ou oficina, ou no local de medição, de forma rápida e confiável.
Com os casos de teste, o serviço e a manutenção ficam mais completos, seguros e flexíveis. Os casos de teste têm acabamento de alta qualidade, são práticos e robustos e também adequados para uso em serviços.
WIKA-Cal software
Os dados coletados do registrador de dados do manômetro digital podem ser transmitidos sem fio para o software de calibração WIKA-Cal via Bluetooth® para avaliação adicional. WIKA-Cal também oferece, além da calibração suportada por PC, o gerenciamento dos dados de calibração e do instrumento em um banco de dados SQL. Um Bluetooth® ou interface USB está disponível para transferência de dados.