Valigetta di prova
Con manometro digitale modello CPG1200 o CPG1500 incluso
Applicazioni
- Aziende di servizi di calibrazione e per l’industria
- Tarature direttamente in campo
- Strutture di manutenzione e servizi
- Pressione di prova
- Facile generazione di pressione di prova in campo, in laboratorio o in officina
Caratteristiche distintive
- Semplice trasferimento dati tramite interfaccia USB o Bluetooth®
- Data logger opzionale per un massimo di 1 milione di punti dati
- Impostazione di precisione tramite la valvola di regolazione fine
- Funzionamento semplice e intuitivo
- Pompa manuale per la generazione di pressione
Descrizione
Come complemento allo strumento singolo CPG1200 e CPG1500, questo manometro digitale è disponibile anche come parte di una valigetta di misura. In base alle esigenze del cliente, le valigette di misura vengono assemblate in diverse versioni. Tutte le valigette di misura sono dotate di inserti in schiuma adattati singolarmente.
Aree di applicazione
Le valigette di prova sono lo strumento ideale per il collaudo idraulico o pneumatico, la regolazione e la taratura di strumenti di misura della pressione meccanici ed elettronici attraverso misure confronto o per la regolazione di pressostati. Questi e altri test possono essere effettuati in laboratorio o in officina, ma anche in campo sull'impianto, in modo veloce e affidabile.
Grazie alle valigette di prova, il service e la manutenzione sono più completi, sicuri e flessibili. Le valigette di prova sono realizzate con finiture di alta qualità, sono maneggevoli e resistenti, quindi adatte per il service
Software WIKA-Cal
I dati raccolti dal datalogger del manometro digitale possono essere trasmessi tramite interfaccia Bluetooth ®al software di calibrazione WIKA-Cal per un ulteriore valutazione in modalità wireless. WIKA-Cal, oltre alla taratura con PC, offre anche la gestione dei dati di taratura e dello strumento in un database SQL. Per il trasferimento dei dati è presente un'interfaccia Bluetooth®.