Maletín para pruebas
Incl. manómetro digital modelo CPG1200 o CPG1500 Modelo DTK1X00
Aplicaciones
- Servicio de calibración y mantenimiento
- Calibraciones in situ
- Áreas de reparación y servicio
- Prueba de presión
- Generación sencilla de la presión de prueba in situ, en el laboratorio o en el taller
Características
- Transmisión de datos sencilla mediante interfaz USB o Bluetooth®
- Registrador de datos opcional para hasta 1 millón de puntos de datos
- Ajuste preciso mediante válvula de regulación fina
- Manejo fácil y claro
- La bomba de ensayo adecuada para cada rango de presión
Descripción
Como complemento a los instrumentos individuales CPG1200 y CPG1500, el manómetro digital también está disponible como parte de un maletín de pruebas. Según los requisitos del cliente, los maletines de prueba se ensamblan en distintas versiones. Todos los maletines de pruebas se entregan en un práctico maletín con insertos de espuma adaptados individualmente.
Campos de aplicación
Los maletines de prueba son la herramienta ideal para la comprobación hidráulica o neumática, el ajuste y la calibración de instrumentos mecánicos y electrónicos de medición de la presión mediante mediciones comparativas o para el ajuste de presostatos. Estas y otras pruebas pueden realizarse en el laboratorio o taller, o in situ en el lugar de medición, de forma rápida y fiable.
Con los maletines de pruebas, el servicio y el mantenimiento son más completos, seguros y flexibles. Las maletines de prueba tienen un acabado de alta calidad, son manejables y robustas y también aptas para su uso en servicios.
Software WIKA-Cal
Los datos recogidos del registrador de datos del manómetro digital se pueden transmitir de forma inalámbrica al software de calibraciónWIKA-Cal a través de Bluetooth® para su posterior evaluación. El WIKA-Cal ofrece, además de una calibración asistida por PC, también la gestión de los datos de calibración y del instrumento en una base de datos SQL. A Bluetooth®o USB para la transferencia de datos.