Für gasförmige und flüssige Messstoffe, die nicht hochviskos oder kristallisierend sind
Typ 11x.28: Messsystem Kupferlegierung Typ 13x.28: Messsystem CrNi-Stahl, auch für aggressive Messstoffe
Hydraulik
Kompressoren
Kältetechnik
Leistungsmerkmale
Besonders robuste Bauweise
CrNi-Stahl-Gehäuse
Mit Gehäusefüllung bei hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen
Anzeigebereiche bis 0 … 40 bar [0 ... 600 psi]
Beschreibung
Diese Manometer basieren auf dem bewährten Rohrfeder-Messsystem. Bei Druckbeaufschlagung wird die Ausdehnung der Rohrfeder proportional zum anstehenden Druck zum Zeigerwerk übertragen und angezeigt.
Rohrfedermanometer für die Kältetechnik nutzen die direkte Beziehung zwischen Druck und Temperatur, um sowohl den Dampfdruck als auch die Dampftemperatur anzuzeigen. Die Mehrfachskale zeigt den gemessenen Druck und die umgerechnete Temperatur der Kältemittel.