냉동 기술용, NS 80
디자인EN 837-1
외경 사이즈 (mm)80
오차 범위1.6
측정 범위모델 112.28: 0 ... 0.6 에서 0 ... 40 bar모델 132.28: 0 ... 1 에서 0 ... 40 bar혹은 동등한 진공 혹은 콤파운드 눈금 범위
온도 제한 일반: 전체 표시 압력진동압: 0.9 x 전체 표시 압력단시간: 1.3 x 전체 표시 압력
허용 온도 주위온도:-40 °C ... +60 ㄹ°C중간:최대 +60 °C (모델 112.28)최대 +200 °C (모델 132.28)
온도 효과 측정 기준 온도(+20 °C)를 벗어 났을 때: 전체 스케일 값의 최대 ±0.4 % / 10K
방진방수등급IP 54 per EN 60529 / lEC 529