适用于制冷技术,NS 80
设计EN 837-1
标称 尺寸 (mm)80
准确度 等级1.6
量程112.28型: 0 ... 0.06至0 ... 4 MPa132.28型: 0 ... 0.1至0 ... 4 MPa或所有其他同等负压量程或正压和负压量程
压力 限值静压: 满量程值动压: 0.9 x 满量程值瞬时过压: 1.3 x 满量程值
允许温度环境温度:-40 ... +60 °C介质:最高+60 °C (112.28型)最高+200 °C (132.28型)
温度影响当测量系统的温度在参考温度(+20 °C)附近波动时,最大变化为量程的±0.4 % / 10 K
防护等级IP 54,符合EN 60529 / lEC 529标准