Painerajat
Vakaa: täysi asteikkoarvo
Vaihteleva: 0,9 x täysi asteikkoarvo
Lyhytaikaisesti: 1,3 x täysi asteikkoarvo
Sallittu lämpötila-alue
Ympäristö:
-40 °C ... +60 °C
Väliaine:
maks. +60 C (malli 112.28)
maks. +200 C (malli 132.28)
Lämpötilavaikutus
Kun mittausjärjestelmän lämpötila poikkeaa viitelämpötilasta (+20 °C):
Max. ±0,4 % / 10 K täydestä asteikkoarvosta
Kotelointiluokka
IP 54 normin EN 60529 / lEC 529 mukaisesti