该电磁流量计基于法拉第电磁感应原理,即当导体穿过磁场时可以产生垂直于磁场的电势。流量管处于两个法兰和两个线圈之间。线圈中流过的电流产生的磁场感应效应在电极之间形成与被测流量成比率的电位差。
威卡信号转换器,可直接连接仪表或与其分开安装型(例如FLC-608型),可产生电流供给磁性线圈,检测电极之间的电位差,处理信号以计算流量和管理与外部控制系统之间的通信。
型号FLC-2200EL是水回收和过程应用中使用的最新前沿技术。该流量计是多种工业应用的标准解决方案。型号FLC-2200EL具有较高的准确度
和宽广的双向流动测量范围,并且采用了稳固、全焊接、全封装的设计。
根据特殊环境条件需要,FLC-2200EL型仪表可采用不锈钢制成,带有法兰或按照UNI EN ISO 12944-2的C4级环境进行特殊涂漆。该测量仪表按照OIML R49-1:2013标准制造。
为了测量极小的电位差,流量管的内部采用电绝缘设计,这样过程流体就不会接触流量管或法兰材质了。
传感器的法兰和外表面均涂有丙烯酸漆。这种处理方式使测量仪表具有良好的耐水性,即便是长久浸泡也不受影响。