Medidor de fluxo eletromagnético
Aplicações
- Medidores de água
- Água e águas residuais
- Indústria de processo
- Líquidos e lamas de processo industrial
- Mineração e bombas
Características especiais
- Eletrodo de tubo vazio fornecido para diâmetro ≥ DN 50
- Ponto de pressão integrado (sob consulta)
- Calibração úmida interna para diâmetro ≤ DN 2000
- Aprovado para transferência de custódia (MID MI-001, OIML R49)
Descrição
Os medidores de vazão eletromagnéticos baseiam-se no princípio de Faraday, pelo qual um condutor que atravessa um campo magnético gera um potencial orientado perpendicularmente a esse campo. O tubo de vazão é envolvido por dois flanges e também por duas bobinas. O campo magnético gerado pela corrente elétrica que passa pelas bobinas induz uma diferença de potencial nos eletrodos que é proporcional a vazão que está sendo medida.
Um conversor de sinal WIKA, conectado diretamente ao instrumento ou separado dele (por exemplo, modelo FLC-608), gera a corrente para alimentar a bobina magnética, detecta a diferença de potencial entre os eletrodos, processa o sinal para calcular a vazão e gerencia a comunicação com os sistemas de controle externo.
O modelo FLC-2200EL corresponde ao que há de mais moderno em aplicações de ciclo de água e processos. O medidor de vazão é a solução padrão para uma ampla gama de aplicações industriais. O modelo FLC-2200EL oferece uma alta exatidão
e amplas faixas de medição de vazão bidirecional em um design robusto, totalmente soldado e encapsulado.
Se as condições ambientais particulares o exigirem, o modelo FLC-2200EL pode ser fornecido em aço inoxidável, com flange ou com pintura especial para ambientes classe C4 de acordo com UNI EN ISO 12944-2. Os instrumentos de medição são fabricados de acordo com a norma OIML R49-1:2013.
Para ser capaz de medir até mesmo potenciais muito pequenos, o interior do tubo de vazão é eletricamente isolado para que o líquido do processo não entre em contato com o material do tubo de vazão ou flanges.
O flange e a superfície externa do sensor são revestidos com tinta acrílica. Assim, o instrumento de medição tem uma excelente resistência à água, mesmo em imersão permanente.