Medidor de caudal magnético-inductivo
Aplicaciones
- Contadores de agua
- Plantas de tratamiento de agua y aguas residuales
- Industria de procesos
- Líquidos y lodos de procesos industriales
- Minas y bombas
Características
- Electrodo de tubo de vacío suministrado con diámetro ≥ DN 50
- Conexión de presión integrada (a petición)
- Calibración interna en húmedo para diámetro ≤ DN 2000
- Aprobado para la transferencia de custodia (MID MI-001, OIML R49)
Descripción
Los medidores de caudal magnético-inductivos se basan en el principio de Faraday, por el cual un conductor que atraviesa un campo magnético genera un potencial orientado perpendicularmente a dicho campo. El tubo de caudal está rodeado por dos bridas y también por dos bobinas. El campo magnético generado por la corriente eléctrica que circula por las bobinas induce una diferencia de potencial en los electrodos que es proporcional al caudal medido.
Un convertidor de señales WIKA, conectado directamente al instrumento o separado de él (por ejemplo, el modelo FLC-608), genera la corriente para alimentar la bobina magnética, detecta la diferencia de potencial entre los electrodos, procesa la señal para calcular el caudal y se encarga de la comunicación con los sistemas de control externos.
El modelo FLC-2200EL corresponde al último estado de la técnica para aplicaciones de ciclo de agua y de proceso. El medidor de caudal es la solución estándar para una amplia gama de aplicaciones industriales. El modelo FLC-2200EL ofrece una alta precisión
y amplios rangos de medición de caudal bidireccional en un diseño robusto, totalmente soldado y revestido.
Si las condiciones ambientales particulares lo requieren, el modelo FLC-2200EL puede suministrarse en acero inoxidable, con brida o con pintura especial para ambientes de clase C4 según la norma UNI EN ISO 12944-2. Los instrumentos de medición se fabrican de acuerdo con la norma OIML R49-1:2013.
Para poder medir incluso potenciales muy pequeños, el interior del tubo de caudal está aislado eléctricamente para que el líquido del proceso no entre en contacto con el material del tubo de caudal o las bridas.
La brida y la superficie exterior del sensor están recubiertas con pintura acrílica. De este modo, el instrumento de medición tiene una excelente resistencia al agua, incluso con inmersión permanente.