Przepływomierz elektromagnetyczny
Zastosowanie
- Wodomierze
- Woda i ścieki
- Przemysł przetwórczy
- Przemysłowe ciecze procesowe i zawiesiny
- Górnictwo i pompy
Specjalne właściwości
- Dostarczana elektroda do pustych rur o średnicy ≥ DN 50
- Zintegrowany port ciśnieniowy (na życzenie)
- Wewnętrzna kalibracja na mokro dla średnicy ≤ DN 2000
- Zatwierdzony do transferu powierniczego (MID MI-001, OIML R49)
Opis
Przepływomierze elektromagnetyczne opierają się na zasadzie Faradaya, zgodnie z którą przewodnik przechodzący przez pole magnetyczne generuje potencjał zorientowany prostopadle do tego pola. Rurka przepływowa jest otoczona dwoma kołnierzami, a także dwiema cewkami. Pole magnetyczne generowane przez prąd elektryczny przepływający przez cewki indukuje różnicę potencjałów w elektrodach, która jest proporcjonalna do mierzonego przepływu.
Konwerter sygnału WIKA, podłączony bezpośrednio do urządzenia lub oddzielony od niego (np. model FLC-608), generuje prąd do zasilania cewki magnetycznej, wykrywa różnicę potencjałów między elektrodami, przetwarza sygnał w celu obliczenia przepływu i zarządza komunikacją z zewnętrznymi systemami sterowania.
Model FLC-2200EL odpowiada najnowszemu stanowi techniki w zastosowaniach związanych z obiegiem wody i procesami. Przepływomierz jest standardowym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Model FLC-2200EL oferuje wysoką dokładność
i szeroki zakres pomiaru przepływu dwukierunkowego w solidnej, w pełni spawanej i zalanej konstrukcji.
Jeśli wymagają tego szczególne warunki otoczenia, model FLC-2200EL może być dostarczony w wersji ze stali nierdzewnej, z kołnierzem lub ze specjalnym malowaniem dla środowisk klasy C4 zgodnie z normą UNI EN ISO 12944-2. Przyrządy pomiarowe są produkowane zgodnie z normą OIML R49-1:2013.
Aby móc mierzyć nawet bardzo małe potencjały, wnętrze rurki przepływowej jest izolowane elektrycznie, dzięki czemu ciecz procesowa nie wchodzi w kontakt z materiałem rurki przepływowej lub kołnierzy.
Kołnierz i zewnętrzna powierzchnia czujnika są pokryte farbą akrylową. Dzięki temu przyrząd pomiarowy ma doskonałą odporność na wodę, nawet przy stałym zanurzeniu.