Elektromagnetische debietmeter
Toepassingen
- Watermeters
- Water en afvoerwater
- Procesindustrie
- Industriële procesvloeistoffen en slurry
- Mijnbouw en pompen
Bijzondere eigenschappen
- Meegeleverde lege meetleiding-elektrode voor diameter ≥ DN 50
- Geïntegreerde drukpoort (op aanvraag)
- Interne natte kalibratie voor diameter ≤ DN 2000
- Goedgekeurd voor custody transfer (MID MI-001, OIML R49)
Omschrijving
Elektromagnetische debietmeters zijn gebaseerd op het principe van Faraday, waarbij een geleider die een magnetisch veld doorkruist een potentiaal genereert dat loodrecht op dat veld staat. De stromingsbuis is omgeven door twee flenzen en twee spoelen. Het magnetische veld dat wordt opgewekt door de elektrische stroom die door de spoelen loopt veroorzaakt een potentiaalverschil in de elektroden die proportioneel is aan het debiet dat gemeten wordt.
Een WIKA-signaalomvormer, direct op het instrument bevestigd of ervan gescheiden (bijv. type FLC-608), genereert de stroom om de magnetische spoel te voeden, detecteert het potentiaalverschil tussen de elektroden, verwerkt het signaal om het debiet te berekenen en beheert de communicatie met de externe regelsystemen.
Het type FLC-2200EL voldoet aan de nieuwste stand van de techniek voor watercyclus en procestoepassingen. De debietmeter is de standaard oplossing voor een groot aantal industriële toepassingen. Het type FLC-2200EL biedt een hoge nauwkeurigheid
en uitgebreide bidirectionele debietmeetbereiken in een robuust, volledig gelast en ingegoten ontwerp.
Indien bijzondere omgevingsomstandigheden dit vereisen kan het type FLC-2200EL in roestvrij staal worden geleverd, met flens of speciale verf voor klasse C4-omgevingen conform UNI EN ISO 12944-2. De meetinstrumenten zijn gemaakt in overeenstemming met norm OIML R49-1:2013.
Om zelfs zeer kleine potentialen te kunnen meten is de binnenkant van de stromingsbuis elektrisch geïsoleerd, zodat de procesvloeistof niet in contact komt met het materiaal van de stromingsbuis of flenzen.
De flens en het buitenoppervlak van de sensor zijn gecoat met acrylverf. Het meetinstrument is dus uitstekend bestand tegen water, zelfs bij permanente onderdompeling.