岩土工程版本测量范围最高6,000 kN
F6171型液压圆环式力传感器,岩土工程版本,测量范围800到6,000 kN [179,847 lbf to 1,348,854 lbf]。此类岩土工程版本的圆环式力传感器是一种液压测量装置,与测量或显示仪表结合使用,可直接显示测量值或以模拟信号形式输出测量值。这是一种非常稳健的设计,符合岩土工程的要求。
使用液压原理测量力——作用在活塞上的力导致压力增加。然后通过连接的显示仪表可视化测量值或通过压力变送器将测量值转化为模拟信号。
使用此类液压测量装置,可以简单方式检测锚头处的夹紧力,并直接在显示器上显示测量值。此类测力装置可用于持续监控锚以及其他联杆/电缆。液压测力装置在岩土工程领域的应用广泛,如隧道施工、桥梁施工、边坡稳定等。