Hydraulische ringkrachtopnemer
Geotechnische versie tot 6.000 kN
Toepassingen
- Bouwkunde, civiele techniek en speciale civiele techniek
- Tunnelbouw
- Mijnbouw (bovengronds en ondergronds)
- Landmeetkunde en bruggenbouw
- Hellingstabilisatie, steunmuren en uitgravingen
Bijzondere eigenschappen
- Meetbereiken 0 ... 800 kN tot 0 ... 6.000 kN [179.847 lbf tot 1.348.854 lbf]
- Relatieve lineariteitsfout:
- ±1,0% Fnom met analoge manometer
- ±0,5 % Fnom met digitale manometer of druksensor
- Zuigerbeweging ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 inch]
- Werking zonder voedingsspanning met analoge displays
- Behuizing en zuiger van gegalvaniseerd staal >
Omschrijving
Het type F6171 hydraulische ringkrachtopnemer, geotechnische versie, is verkrijgbaar in het meetbereik 800 kN tot 6.000 kN [179.847 lbf tot 1.348.854 lbf]. De ringkrachtopnemers in geotechnische uitvoering zijn hydraulische krachtmeeteenheden die, in combinatie met meet- of afleesinstrumenten, de gemeten waarden direct kunnen weergeven of als analoog signaal kunnen uitzenden. Het is een buitengewoon robuuste uitvoering die voldoet aan de geotechnische eisen.
De kracht wordt gemeten volgens het principe van hydraulica - de kracht die op een zuiger werkt, leidt tot een drukverhoging. Dit wordt vervolgens direct door een aangesloten afleesinstrument gevisualiseerd of via een druksensor in een analoog signaal omgezet.
Met deze hydraulische krachtmeetunits worden de klemkrachten bij de ankerkop op eenvoudige wijze gedetecteerd en direct weergegeven op het display. De krachtmeeteenheden worden gebruikt voor continue bewaking van ankers en andere verstevigingsstaven/kabels. Toepassingen voor hydraulische krachtmeetunits zijn te vinden in de geotechniek op diverse gebieden zoals tunnelbouw, bruggenbouw en hellingstabilisatie.