El transductor de fuerza hidráulico de forma anular tipo F6171 en diseño geotécnico está disponible en el tamaño nominal NG 827 hasta 6.000 kN. Los transductores de fuerza en la versión geotécnica son instrumentos hidráulicos que, acoplado a instrumentos de medición, visualizan los valores de medición in situ o transmiten una señal analógica. Se trata de un diseño extremadamente robusto que cumple con los requisitos de la ingeniería geotécnica.
La fuerza se mide según el principio hidráulico. La fuerza que actúa sobre un pistón genera un aumento de presión.
Estos instrumentos de medición de fuerza detectan las fuerzas de sujeción en el cabezal de anclaje para realizar una visualización directa.Los transductores de fuerza tipo anillo (anillos de medida de fuerza) son óptimos para la monitorización continua de sistemas de anclaje o cables de sujeción.
Las aplicaciones típicas de las unidades de medida de fuerza hidráulicas se encuentran en el campo de la geotecnia en la construcción de túneles, la construcción de puentes y en la estabilización de taludes.