Гидравлический кольцевой тензодатчик
Геотехническое исполнение до 6 000 кН
Применения
- Строительное проектирование, гражданское строительство и специальное гражданское строительство
- Строительство тоннелей
- Горнодобывающая промышленность (наземная и подземная)
- Геодезические работы и строительство мостов
- Укрепление склонов, опорные стены и земляные работы
Особенности
- Диапазоны измерений: от 0 – 800 кН до 0 – 6 000 кН (от 179 847 фунт-силы до 1 348 854 фунт-силы)
- Относительная ошибка линеаризации:
- ±1,0 % Fnom с аналоговым манометром
- ±0,5 % Fnom при использовании цифрового манометра или датчика давления
- Ход поршня: ≤ 0,5 мм (≤ 0,02 дюйма)
- Работа без напряжения питания с аналоговыми циферблатами
- Корпус и поршень изготовлены из оцинкованной стали >
Описание
Гидравлический кольцевой тензодатчик модели F6171 в геотехническом исполнении поставляется в диапазоне измерений от 800 кН до 6 000 кН (от 179 847 фунт-силы до 1 348 854 фунт-силы). Кольцевые тензодатчики в геотехническом исполнении представляют собой гидравлические приборы для измерения силы, которые в сочетании с измерительными или индикаторными приборами могут непосредственно выводить измеренные значения на экран или выводить их в виде аналогового сигнала. Прибор отличается высокой прочностью и соответствует требованиям геотехнической инженерии.
Сила измеряется по принципу гидравлики: сила, действующая на поршень, приводит к увеличению давления. Затем сигнал визуализируется либо непосредственно на подключенном устройстве отображения, либо преобразуется с помощью датчика давления в аналоговый сигнал.
С помощью таких гидравлических приборов для измерения силы на анкерной головке простым способом определяются усилия зажима и выводятся непосредственно на дисплей. Устройства для измерения силы используются для непрерывного контроля анкеров и других крепежных стержней / тросов. Гидравлические измерители силы находят применение в геотехнологии, в таких областях, как строительство тоннелей, мостов и укрепление склонов.