Transdutor de força de anel hidráulico
Versão geotécnica até 6.000 kN
Aplicações
- Engenharia estrutural, engenharia civil e engenharia civil especial
- Construção de túnel
- Mineração (superfície e subterrânea)
- Topografia e construção de pontes
- Estabilização de taludes, muros de contenção e escavações
Características especiais
- Faixas de medição de 0 ... 800 kN a 0 ... 6.000 kN [179.847 lbf a 1.348.854 lbf]
- Erro de linearidade relativa:
- ±1,0% Fnom com manômetro analógico
- ±0,5% Fnom com manômetro digital ou sensor de pressão
- Curso do pistão ≤ 0,5 mm [≤ 0,02 pol.]
- Operação sem tensão de alimentação com displays analógicos
- Case e pistão em aço galvanizado >
Descrição
O transdutor de força anelar hidráulico modelo F6171, versão geotécnica, está disponível na faixa de medição de 800 kN a 6.000 kN [179.847 lbf a 1.348.854 lbf]. Os transdutores de força anelar na versão geotécnica são unidades de medição de força hidráulica que, em conjunto com instrumentos de medição ou exibição, podem exibir diretamente os valores medidos ou emiti-los como um sinal analógico. É um design extremamente robusto, alinhado com os requisitos da engenharia geotécnica.
A força é medida usando o princípio da hidráulica - a força que atua sobre um pistão leva a um aumento de pressão. Isso é então visualizado diretamente por um instrumento de exibição conectado ou convertido por meio de um sensor de pressão em um sinal analógico.
Com estas unidades de medição de força hidráulica, as forças de fixação são detectadas na cabeça da âncora de forma simples e exibidas diretamente no display. As unidades de medição de força são usadas para monitoramento contínuo de âncoras e outras hastes/cabos de reforço. As aplicações para unidades de medição de força hidráulica podem ser encontradas no campo da geotecnologia em vários campos, como construção de túneis, construção de pontes e estabilização de taludes.