DI10数显仪的安装深度浅,非常适合安装空间受限的应用。由于其插入深度很浅,因此可用于不能使用大体积数显仪的应用。
数显仪支持符合工业标准的4 ... 20 mA电流回路信号。显示器由电流回路直接供电,无需额外电源。
数显仪菜单结构设计合理,使得用户可以非常直观地对显示器的参数进行设置。使用前面的控制按键可以完成设置。
通过参数设置可对显示范围和偏移进行设置。
此外,可以对传感器信号进行多达10点的线性标定。显示时间在0.1到10秒之间。为了防止操作员在菜单系统中的意外操作,还可以激活编程锁定功能。
通过控制按键可很方便地重新调出最小/最大值。
可以选配2个PhotoMOS输出,并且两个输出的迟滞可独立调节,互不影响。
使用一个IP 65防护等级的壁式安装外壳,可以非常便捷地将数显仪安装到电气面板外部。