Indicatore digitale per montaggio a pannello
Applicazioni
- Costruzione di macchine e impianti
- Banchi prova
- Misura di livello
- Applicazioni industriali generiche
Caratteristiche distintive
- Idoneo per loop di corrente 4 ... 20 mA
- Memoria valori min/max
- Linearizzazione con fino a 10 punti programmabili
- 2 contatti elettrici liberi da tensione opzionali
- Profondità minima di montaggio: 25 mm senza morsettiera plug-in
Descrizione
L'indicatore digitale DI10, con la sua ridotta profondità di montaggio, è l'ideale per applicazioni con spazi limitati.
Questo strumento può quindi essere impiegato nelle installazioni per le quali altri indicatori sarebbero troppo grandi.
L'indicatore digitale è idoneo per loop di corrente normalizzati 4 ... 20 mA. L'alimentazione dell'indicatore viene fornita direttamente dal loop di corrente e non è quindi necessaria nessuna ulteriore alimentazione ausiliaria.
La configurazione dell'indicatore viene effettuata tramite un menu facile ed intuitivo. Le impostazioni possono essere
effettuate tramite i tasti di controllo sul frontale dello strumento.
La configurazione consente di impostare il campo d'indicazione e un offset. Inoltre, il segnale in ingresso può essere linearizzato tramite un massimo di 10 punti programmabili.
L'aggiornamento dell'indicatore può essere impostato tra 0,1 e 10 secondi. Per evitare modifiche accidentali da parte dell'operatore, è possibile attivare un blocco della programmazione tramite il menù.
Il richiamo dei valori min/max avviene semplicemente agendo sui tasti di controllo.
Due uscite PhotoMOS sono disponibili in opzione, con isteresi regolabile in modo indipendente.
Per l'installazione all'esterno di quadri elettrici, l'indicatore è disponibile anche con una custodia per montaggio a parete, con grado di protezione IP 65.