Indigador digital para montaje en cuadros de mando
Aplicaciones
- Construcción de máquinas e instalaciones
- Bancos de prueba
- Medida de nivel
- Aplicaciones industriales generales
Características
- Apto para bucles de corriente de 4 ... 20 mA
- Memoria de valores mín/máx.
- Posibilidad de linealización con hasta 10 puntos de apoyo
- 2 contactos eléctricos libres de potencial optativos
- Reducida profundidad de montaje: 25 mm sin borne de enchufe
Descripción
Gracias a su reducida profundidad de montaje, el display DI10 es excelente para montaje en aplicaciones de espacio estrecho. Debido a sus dimensiones pequeños pude utilizarse en ubicaciones donde otros displays resultan demasiado grandes.
El display es ideal para las señales de bucles de corriente de 4 .. 20 mA, utilizadas habitualmente en la industria. La alimentación del display se efectúa directamente a través del bucle de corriente, por lo cual no se requiere alimentación auxiliar adicional.
La parametrización del display se realiza en un menú estructurado lógico que permite un manejo intuitivo. Los ajustes pueden efectuarse con la ayuda de las teclas de mando frontales.
La parametrización permite el ajuste del rango de indicación de la pantala y de un desplazamiento.
Además se puede linealizar una señal de sensor con hasta 10 puntos. El tiempo de indicación puede variarse entre 0,1 ... 10 segundos. Para prevenir modificaciones no autorizadas se puede activar un bloqueo de configuración.
La consulta de los valores MIN/MAX se realiza de manera fácil mediante las teclas de manejo.
Opcional se dispone de dos salidas PhotoMOS con histéresis ajustable independiente de cada uno.
Para la instalación fácil, también fuera de paneles, se suministran estos indicadores también en una caja de montaje en pared con protección IP 65.