Digitale indicator voor paneelopbouw
Toepassingen
- Machine- en installatiebouw
- Testbanken
- Niveaumeting
- Algemene industriële toepassingen
Bijzondere eigenschappen
- Geschikt voor 4 ... 20 mA stroomlussen
- Min/Max-waardegeheugen
- Linearisatie tot 10 programmeerbare punten
- 2 optionele potentiaalvrije schakelaarcontacten
- Minimale inbouwdiepte: 25 mm zonder insteekklem
Omschrijving
De DI10 digitale indicator, met zijn geringe montagediepte, is perfect geschikt voor montage in toepassingen met beperkte opbouwruimte. Als gevolg van deze geringe inbrengdiepte kan hij gebruikt worden in toepassingen waar andere indicatoren te groot zouden zijn.
De digitale indicator is geschikt voor industrienorm 4 ... 20 mA stroomkringsignalen. De stroomvoorziening voor de display komt rechtstreeks van de stroomlus waardoor er geen extra voeding nodig is.
Het display is geparametriseerd via een logisch gestructureerd menu met intuïtieve bediening. Instellingen vinden plaats via de bedieningstoetsen aan de voorzijde.
De parametrisering maakt de instelling van het indicatiebereik en een offset mogelijk.
Tevens kan een sensorsignaal gelineariseerd worden tot 10 programmeerbare punten. De weergavetijd kan variëren tussen 0,1 en 10 seconden. Om onbedoelde wijzingen binnen het menusysteem door de operator te voorkomen kan een programmeervergrendeling worden geactiveerd.
Het oproepen van de Min/Max-waarden vindt plaats via het eenvoudige gebruik van de bedieningstoetsen.
Twee PhotoMOS outputs zijn verkrijgbaar als opties met aanpasbare hysterese, onafhankelijk van elkaar.
Voor eenvoudige installatie buiten elektrische panelen is het display eveneens verkrijgbaar in een praktische behuizing voor wandmontage, die een spatwaterdichtheid conform IP 65 biedt.