Afficheur numérique de tableau
Applications
- Construction de machines et d'installations techniques
- Bancs de test
- Mesure de niveau
- Applications industrielles générales
Particularités
- Pour boucles de courant 4 ... 20 mA
- Mémoire valeurs Min/Max
- Linéarisation jusqu'à 10 points programmables
- 2 contacts libres de potentiel en option
- Profondeur minimale de montage: 25 mm sans bornier de raccordement
Description
L'afficheur numérique DI10, avec sa faible épaisseur, est idéalement adapté pour le montage dans des applications avec un espace limité. De ce fait, il peut être utilisé là où d'autres afficheurs seront trop encombrants.
L'afficheur numérique est adapté aux signaux de boucles de courant 4 ... 20 mA standards dans l'industrie. L'alimentation pour l'affichage est fournie directement par la boucle de courant, ne nécessitant donc pas d'alimentation additionnelle.
L'afficheur est paramétré à l'aide d'un menu structuré qui permet une utilisation intuitive. Les réglages peuvent être effectués avec les touches en face avant de l'appareil.
La programmation permet le réglage de la plage d'indication et d'un offset. De plus, un signal de capteur peut être linéarisé avec jusqu'à 10 points programmables.
Le temps d'affichage peut évoluer entre 0,1 et 10 secondes. Un verrouillage de la programmation peut être activé de façon à prévenir tout changement inopportun du système de menu par l'utilisateur.
La récupération des valeurs Min/max s'effectue par une simple opération avec les touches de contrôle.
Deux sorties PhotMOS sont disponibles en option avec un réglage indépendant de l'hystérésis pour chacune d'entre elles.
Pour une installation facile à l'extérieur des panneaux électriques, l'afficheur est également disponible avec un boîtier pratique de montage mural qui offre un indice de protection IP65.