Indicador digital para montagem em painel
Aplicações
- Fabricante de máquinas e equipamentos
- Bancadas de teste
- Medição de nível
- Aplicações industriais em geral
Características especiais
- Adequado para loops de corrente de 4 ... 20 mA
- Memória de valor mínimo/máximo
- Linearização com até 10 pontos programáveis
- 2 contatos de comutação livres de potencial opcionais
- Profundidade mínima de montagem: 25 mm sem terminal plugável
Descrição
O indicador digital DI10, com sua pequena profundidade de montagem, é ideal para montagem em aplicações com espaço de montagem limitado. Como resultado desta pequena profundidade de inserção, pode ser utilizado em aplicações onde outros indicadores seriam muito grandes.
O indicador digital é adequado para sinais de loop de corrente de 4 ... 20 mA padrão da indústria. A fonte de alimentação do display vem diretamente do circuito de corrente, portanto, nenhuma fonte de alimentação adicional é necessária.
O display é parametrizado através de um menu estruturado de forma lógica que permite uma operação intuitiva. As configurações podem ser feitas usando as teclas de controle na parte frontal.
A parametrização permite definir a faixa de indicação e um offset.
Além disso, um sinal de sensor pode ser linearizado com até 10 pontos programáveis. O tempo de exibição pode variar entre 0,1 e 10 segundos. Para evitar alterações involuntárias por parte do operador no sistema de menus, um bloqueio de programação pode ser ativado.
A recuperação dos valores Mín/Máx é feita através da simples operação das teclas de controle.
Duas saídas PhotoMOS estão disponíveis como opções, com histerese ajustável independente uma da outra.
Para uma instalação conveniente fora dos painéis elétricos, o display também está disponível em um prático invólucro de montagem na parede, que oferece proteção contra entrada de IP 65.