33x.50型高品质测试仪表专为高准确度压力测量过程中的安全要求而设计,适用于校准任务。波登管压力表的准确度等级为0.6,适用于工业压力表的检测或实验室的精密测量。另外,对于压力量程≤40 MPa [6,000 psi]可选精度等级为0.25。
耐磨精密部件、接液部件和表壳都由高端不锈钢制成。威卡根据EN 837-1和ASME B40.100标准的要求制造并认证压力表。该版本在表壳背部有一个防喷泄压装置。在发生故障时,过压可以从这里散逸释放,操作员在前侧受到保护。
对于恶劣的操作条件(例如振动),所有仪表也可选配充液。
该产品拥有良好的可读性,表盘尺寸为160 mm [6"],通过一个刃形指针和刻度表盘实现读数。用户还可通过选配的带镜面弯曲刻度的表盘,消除视差。
该产品还可选配校准证书。安全的储存和运输通过运输箱(附件)实现。