圧力制限
常圧: フルスケール
変動時: 0.9 x フルスケール
短時間:1.3 x フルスケールレンジ
許容温度
周囲温度
-40 ... + 60℃ 液体充填無し
-20 ... + 60C ゲージ:グリセリン充填(モデル333.50)
測定媒体:
液体充填なしで最大+ 200℃
液体充填で最大+ 100℃(モデル333.50)
温度効果
測定システムの温度が基準温度(+ 20℃)から逸脱した場合
最大:フルスケール値の±0.4%/ 10K
保護等級
IP65 / IEC/EN 60529